Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

LST10

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 10 A, 240 Vac, industrieel

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
LST10
EAN
5027590503426
Productlengte/-diepte
47 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
10.9 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
10 A
Voltage-classificatie
240 V

Productspecificaties

Verbinding
Met bouten bevestigd
Type zekering
LST

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.