Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 6 A, 240 Vac, industrieel
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
LST6
|
| EAN |
5027590503495
|
| Productlengte/-diepte |
47 mm
|
| Hoogte van product |
15 mm
|
| Breedte van product |
15 mm
|
| Gewicht van product |
10.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 |
| Ampèrewaarde |
6 A
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Verbinding |
Met bouten bevestigd
|
| Type zekering |
LST
|