Document downloaden () van 20

LUM10577

Eaton CrystalWay 20 m horizontaal pictogram pijl omhoog, ISO 7010

General specifications

Productnaam
Eaton CrystalWay SC Pictogram
Catalogusnummer
LUM10577
EAN
3660191105778
Productlengte/-diepte
200 mm
Hoogte van product
0.175 mm
Breedte van product
101.8 mm
Gewicht van product
0.005 kg
Certificering
CE

Productspecificaties

Herkenningsafstand
20 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Vluchtroute
Materiaaldikte
0.175 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Rechtdoor/omhoog
Richting van de pijl
Omhoog - ISO 7010
Productmerken
Eaton

Productspecificatie exporteren