Foto is representatief
Download
Eaton CrystalWay pictogram, PLO, U/L pijl linksboven, 30 m ISO7010-E001
Productnaam |
Eaton CrystalWay pictogram
|
Catalogusnummer |
LUM10975
|
EAN |
3660191607210
|
Productlengte/-diepte |
300.2 mm
|
Hoogte van product |
0.175 mm
|
Breedte van product |
151.8 mm
|
Gewicht van product |
0.011 kg
|
Voldoet aan: |
CE marking
|
Certificering |
CE
|
Herkenningsafstand |
30 m
|
Model |
Inlegpictogram
|
Verklarend pictogram |
Vluchtroute
|
Materiaaldikte |
0.175 mm
|
Dubbelzijdig |
False
|
Richting |
Trap omhoog links
|
Richting van de pijl |
Linksboven - ISO 7010
|
Productmerken |
Eaton
|