Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

MAI

Eaton Bussmann series high speed storingsmelder accessoire, AC 50/60 Hz ohmse belasting- 4 A bij 250 V rms en 6 A bij 127 V rms, DC ohmse belasting - .7 A DC bij 110 V DC en 2 A DC bij 30 V DC, Contact op contact (RMS)- 1000 V en 1500 V, Niet aanwijzend

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid afschakelmelder accessoire
Catalogusnummer
MAI
EAN
5027590503525
UPC
051712840019
Productlengte/-diepte
114 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
114 mm
Gewicht van product
9 g
Certificering
Niet van toepassing

Elektrische gegevens

Voltage-classificatie
Contact naar contact (RMS)- 1000 V en 1500 V, 110 Vdc

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.