Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

MBP11KI
Model Code: Eaton HotSwap MBP 11000i

Eaton HotSwap MBP-onderhoudsbypass, 11000i VA, ingang: bedraad, 200-240 V, uitgangen: (4) C19, bedraad

General specifications

Productnaam
Eaton HotSwap MBP onderhoudsbypass
Catalogusnummer
MBP11KI
UPC
743172040152
Productlengte/-diepte
185 mm
Hoogte van product
270 mm
Breedte van product
410 mm
Gewicht van product
5.66 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CE
Modelcode
Eaton HotSwap MBP 11000i

Productspecificaties

Type
Hotswap MBP
Vormfactor
3U
Uitgangsgregeling
Nee
Verpakkingsinhoud
  • Onderhoudsbypass
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • Rackmontagekit
  • Gebruikershandleiding
Werkingstemperatuur
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Montagerichting
Horizontaal
Kleur
Zwart
Ingangsaansluiting
Overig
VA-classificatie
11000 VA
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Contactdozen
(4) C19, Bedraad
Aantal uitgangen C19
4
Aantal bekabelde uitgangen
1
Aantal contactdozen met aarde
4
SNMP
Nee
Ethernet-interface
Nee
Seriële interface
Nee
Massaconfiguratie
Nee
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Opbouwmaat (metrisch)
270
Opbouwmaat (gestandaardiseerd)
19"
Schakelbaar
Nee
Categorie overspanning
2
Uitgerust met:
Montagemateriaal
LED-indicatie
Communicatie
Nee

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.