Document downloaden () van 20
We make what matters work*

MBP3KID
Eaton HotSwap MBP DIN

Eaton HotSwap MBP-onderhoudsbypass, 3000 VA, DIN, ingang: C20, 200-240 V, uitgangen: (4) Schuko/DIN, (1) C19

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton HotSwap MBP onderhoudsbypass
Catalogusnummer
MBP3KID
EAN
3553340684203
Productlengte/-diepte
76.5 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
439 mm
Gewicht van product
2.134 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CE
Modelcode
Eaton HotSwap MBP DIN

Productspecificaties

Type
Hotswap MBP
Vormfactor
1U
Uitgangsgregeling
Nee
Verpakkingsinhoud
  • Onderhoudsbypass
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • Verbindingskabel naar de UPS
  • Rackmontagekit
  • Gebruikershandleiding
Werkingstemperatuur
0° tot 40°C (32° tot 104°F)
Montagerichting
Horizontaal/verticaal
Kleur
Zwart
Ingangsaansluiting
C20
VA-classificatie
3000 VA
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Contactdozen
(4) Schuko, (1) C19
Aantal uitgangen C19
1
Aantal uitgangen pc (SCHUKO)
4
Aantal contactdozen met aarde
5
SNMP
Nee
Ethernet-interface
Nee
Seriële interface
Nee
Massaconfiguratie
Nee
Elektrische aansluiting
Contactdoos
Evaluatie
Overig
Opbouwmaat (metrisch)
50
Opbouwmaat (gestandaardiseerd)
482,6 mm (19 inch)
Schakelbaar
Nee
Categorie overspanning
2
Ampèremeter
Nee
Uitgerust met:
Montagemateriaal
LED-indicatie
Communicatie
Nee

Productspecificatie exporteren