Eaton HotSwap MBP-onderhoudsbypass, 3000 VA, FR, ingang: C20, 200-240 V, uitgangen: (4) FR, (1) C19
| Productnaam |
Eaton HotSwap MBP onderhoudsbypass
|
| Catalogusnummer |
MBP3KIF
|
| EAN |
3553340684197
|
| Productlengte/-diepte |
76.5 mm
|
| Hoogte van product |
50 mm
|
| Breedte van product |
439 mm
|
| Gewicht van product |
2.11 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
Eaton HotSwap MBP FR
|
| Type |
Hotswap MBP
|
| Vormfactor |
1U
|
| Uitgangsgregeling |
Nee
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Werkingstemperatuur |
0° tot 40°C (32° tot 104°F)
|
| Montagerichting |
Horizontaal/verticaal
|
| Kleur |
Zwart
|
| Ingangsaansluiting |
C20
|
| VA-classificatie |
3000 VA
|
| Ingangsvoltage |
200-240V
|
| Fase |
1-fase
|
| Contactdozen |
(4) French, (1) C19
|
| Aantal uitgangen C19 |
1
|
| Aantal uitgangen (overige) |
4
|
| Aantal contactdozen met aarde |
5
|
| SNMP |
Nee
|
| Ethernet-interface |
Nee
|
| Seriële interface |
Nee
|
| Massaconfiguratie |
Nee
|
| Elektrische aansluiting |
Contactdoos
|
| Opbouwmaat (metrisch) |
50
|
| Opbouwmaat (gestandaardiseerd) |
482,6 mm (19 inch)
|
| Schakelbaar |
Nee
|
| Categorie overspanning |
2
|
| Uitgerust met: |
LED-indicatie
Montagemateriaal |
| Communicatie |
Nee
|