Document downloaden () van 20
We make what matters work*

MP2E3HCGL

Eaton Micropoint 2, noodverlichting, vluchtroute, CGLine+ technologie, LED, permanente / niet-permanente bedrijfsmodus, IP44, 148 lm, 3 uur autonomietijd, inbouw

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
Catalogusnummer
MP2E3HCGL
EAN
5018987195973
Hoogte van product
75 mm
Gewicht van product
0.45 kg
Certificering
CE

Specificaties van noodverlichting

Zichtbaar vermogen bij bedrijf
6.9 VA
Schijnbaar vermogen bij bedrijf (NM)
3.6 VA
Toepassing
Overig
Autonomie
3 uur
Inbouwdiameter
64 mm
Ingebouwde hoogte/diepte
63 mm
Kleur behuizing
Wit
Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
70-79
Kleurtemperatuur - max
6200 K
Kleurtemperatuur - min
6200 K
Aderdiameter
2.5
Aansluittype
Schroefaansluiting
Effective power at mains operation (nm)
2.5 W
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtrouteverlichting / -aanduiding
Impactweerstand
IK03
Soort lamp
Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
Type labelling
Overig
Lamphouder
Geen
Lampvermogen
1 W
Type lamp
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeler
Focuslens
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
True
Lichtstroom in stand-bymodus
148 lm
Materiaal deksel
Overig
Materiaal behuizing
Kunststof
Maximaal systeemvermogen
5 W
Modus
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Monitoringapparatuur
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
Montagemethode
Inbouw
Nominale bedrijfstijd - max
3 hour
Nominale bedrijfstijd - min
3 hour
Nominale spanning AC - max
240 V
Nominale spanning AC - min
230 V
Aantal lichtkoppen
1
Aantal polen
4
Buitenkantdiameter
90 mm
Inclusief pictogram
False
Arbeidsfactor
0.72
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C
60000 hour
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
148 lm
Beschermde reservepolariteit
True
Vorm
Rond
Geschikt voor aantal lampen
1
Type controllers
Niet noodzakelijk
Type melder
Niet van toepassing
Type bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Type spanning
AC
Kabelsysteem
Continuschakeling / noodschakeling
Met lichtbron
True
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
True

Productspecificatie exporteren