Eaton Micropoint 2, noodverlichting, ruimte, CGLine+ technologie, LED, permanente/niet-permanente bedrijfsmodus, IP44, 153 lm, 3 uur autonomietijd, inbouw
| Productnaam |
Eaton Micropoint 2 Recessed SC Emergency Luminaire
|
| Catalogusnummer |
MP2O3HCGL
|
| EAN |
5018987195980
|
| Productlengte/-diepte |
198 mm
|
| Hoogte van product |
3 mm
|
| Breedte van product |
29 mm
|
| Gewicht van product |
0.45 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Schijnbaar vermogen bij bedrijf (NM) |
3.6 VA
|
| Inbouwdiameter |
64 mm
|
| Ingebouwde hoogte/diepte |
63 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Color rendering index (CRI) |
70-79
|
| Kleurtemperatuur - max |
6200 K
|
| Kleurtemperatuur - min |
6200 K
|
| Aderdiameter |
2.5
|
| Aansluittype |
Schroefaansluiting
|
| Effective power at mains operation (nm) |
2.5 W
|
| Energieklasse van de ingebouwde lamp |
A++, A+, A (led)
|
| Functie |
Vluchtrouteverlichting
|
| Impactweerstand |
IK04
|
| Soort lamp |
Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
|
| Type labelling |
Overig
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lampvermogen |
1 W
|
| Type lamp |
Led niet uitwisselbaar
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D |
True
|
| Lichtstroom in stand-bymodus |
153 lm
|
| Materiaal deksel |
Overig
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Maximaal systeemvermogen |
2.5 W
|
| Modus |
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
|
| Monitoringapparatuur |
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
|
| Montagemethode |
Inbouw
|
| Nominale bedrijfstijd - max |
3 hour
|
| Nominale bedrijfstijd - min |
3 hour
|
| Nominale spanning AC - max |
240 V
|
| Nominale spanning AC - min |
220 V
|
| Aantal lichtkoppen |
1
|
| Aantal polen |
4
|
| Buitenkantdiameter |
90 mm
|
| Inclusief pictogram |
False
|
| Arbeidsfactor |
0.5
|
| Voedingssysteem |
Decentraal (individuele batterij)
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max |
35 °C
|
| Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min |
5 °C
|
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C |
60000 hour
|
| Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1 |
153 lm
|
| Beschermde reservepolariteit |
True
|
| Geschikt voor aantal lampen |
1
|
| Type controllers |
Stroomgestuurd apparaat met LED-regeling
|
| Type bedrading |
Geschikt voor doorvoerbedrading
|
| Type spanning |
AC
|
| Kabelsysteem |
Continuschakeling/noodschakeling
|
| Met lichtbron |
True
|
| Aansluiting met afstandbediende schakelaar |
True
|