Document downloaden () van 20
We make what matters work*

MP2SE3HCGL

Eaton Micropoint 2 opbouw, noodverlichting, vluchtroute, CGLine+ technologie, LED, permanent/niet-permanent gebruik, IP44, 145 lm, 3 uur autonomietijd

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Micropoint 2 Opbouw decentraal noodverlichtingsarmatuur
Catalogusnummer
MP2SE3HCGL
EAN
5018987195997
Productlengte/-diepte
170 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
170 mm
Gewicht van product
0.45 kg
Certificering
CE

Productspecificaties

Accuspanning
4.8 V
Accukwaliteit
NiCd
Gloeidraadtest
850 °C
Beschermingsgraad
II
Conformiteit voor buitengebruik
False
Beveiligd tegen ontploffen
False
Beschermingsgraad
IP44
Modus
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Type lamp
Led niet uitwisselbaar
Met lichtbron
True
Lamphouder
Geen
Lampvermogen
1 W
Monitoringapparatuur
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Type spanning
AC
Arbeidsfactor
0.5
Kabelsysteem
Continuschakeling / noodschakeling
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
True
Beschermde reservepolariteit
True
Aderdiameter
2.5
Aansluittype
Schroefaansluiting
Maximaal systeemvermogen
2.5 W
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C
60000 hour
Type controllers
Stroomgestuurd apparaat met led-regeling
Type bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
Nominale spanning AC - max
240 V
Nominale spanning AC - min
220 V
Schijnbaar vermogen bij bedrijf (NM)
3.6 VA
Effective power at mains operation (nm)
2.5 W
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Nominale bedrijfstijd - min
3 hour
Nominale bedrijfstijd - max
3 hour
Montagemethode
Plafondopbouw
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Overig
Type labelling
Overig
Inclusief pictogram
False
Ingebouwde hoogte/diepte
50 mm
Aantal polen
4
Impactweerstand
IK04
Soort lamp
Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
145 lm
Kleurtemperatuur - max
6200 K
Kleurtemperatuur - min
6200 K
Lichtverdeler
Focuslens
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtrouteverlichting
Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
70-79
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
True
Lichtstroom in stand-bymodus
145 lm
Aantal lichtkoppen
1
Geschikt voor aantal lampen
1
Aansluitklem data
1,5 mm²
Frequentie
50/60 Hz
Hoofdaansluitklem
2,5 mm²
Testsysteem
CGLine+

Productspecificatie exporteren