Eaton Nexi paneel 20 m omlaag/leeg, ISO hoge uniform.
Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogram
|
Catalogusnummer |
NEXI-PLEX-20-DB
|
EAN |
3660191614263
|
Productlengte/-diepte |
291 mm
|
Hoogte van product |
128 mm
|
Breedte van product |
23 mm
|
Gewicht van product |
0.259 kg
|
Voldoet aan: |
CE marking
|
Herkenningsafstand |
20 m
|
Model |
Acrylglas plaat
|
Verklarend pictogram |
Vluchtroute
|
Materiaaldikte |
5 mm
|
Dubbelzijdig |
False
|
Richting |
Naar beneden
|
Aantal zijkanten |
Dubbelzijdig
|
Productmerken |
Eaton
|
Compatibiliteit |
NexiLite
NexiTech |