Document downloaden () van 20

NEXI-PLEX-FHO

Eaton NexiTech led pictogram ISO7010 brandslang dubbelzijdig 30 m

General specifications

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
NEXI-PLEX-FHO
EAN
3660191607906
Productlengte/-diepte
292 mm
Hoogte van product
181.5 mm
Breedte van product
111 mm
Gewicht van product
0.347 kg
Voldoet aan:
CE marking
Certificering
ENEC certified

Productspecificaties

Herkenningsafstand
30 m
Model
Acrylglas plaat
Verklarend pictogram
Vluchtroute
Dubbelzijdig
True
Richting
Geen
Richting van de pijl
Geen - ISO EN1838
Compatibiliteit
NexiLite
NexiTech

Productspecificatie exporteren