Foto is representatief
Download
Eaton Nexi paneel 30 m voor IP65-behuizing, 7 stickers, ISO Lite uniform.
Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogram
|
Catalogusnummer |
NEXI-PLEX-IP
|
EAN |
3660191603526
|
Productlengte/-diepte |
315 mm
|
Hoogte van product |
181.5 mm
|
Breedte van product |
167 mm
|
Gewicht van product |
0.347 kg
|
Voldoet aan: |
CE marking
|
Herkenningsafstand |
30 m
|
Model |
Acrylglas plaat
|
Verklarend pictogram |
Vluchtroute
|
Materiaaldikte |
5 mm
|
Dubbelzijdig |
True
|
Richting |
Overig
|
Richting van de pijl |
Links / Beneden / Omhoog / Rechts
|
Productmerken |
Eaton
|
Compatibiliteit |
NexiLite
NexiTech |