Foto is representatief
Download
Eaton Nexi paneel opaal 30 m links/rechts, ISO hoge uniform.
Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogram
|
Catalogusnummer |
NEXI-PLEXO-LR
|
EAN |
3660191614201
|
Productlengte/-diepte |
292 mm
|
Hoogte van product |
181.5 mm
|
Breedte van product |
111 mm
|
Gewicht van product |
0.347 kg
|
Voldoet aan: |
CE marking
|
Herkenningsafstand |
30 m
|
Model |
Acrylglas plaat
|
Verklarend pictogram |
Vluchtroute
|
Materiaaldikte |
5 mm
|
Dubbelzijdig |
True
|
Richting |
Overig
|
Aantal zijkanten |
Dubbelzijdig
|
Productmerken |
Eaton
|
Compatibiliteit |
NexiLite
NexiTech |