Document downloaden () van 20

NEXI150-CGL-IP

Eaton NexiTech LED, noodverlichting/vluchtroute-aanduiding, 20 m herkenningsafstand, vluchtroute, CGLine+ technologie, LED, permanente/niet-permanente bedrijfsmodus, IP65, 150 lm, 1,5 uur autonomietijd

General specifications

Productnaam
Eaton NexiTech LED SC noodverlichtingsarmatuur
Catalogusnummer
NEXI150-CGL-IP
EAN
3660191602741
Productlengte/-diepte
308 mm
Hoogte van product
53 mm
Breedte van product
125 mm
Gewicht van product
0.377 kg
Certificering
CE

Productspecificaties

Accukwaliteit
NiCd
Toegestane omgevingstemperatuur - Min.
5 °C
Toegestane omgevingstemperatuur - Max.
30 °C
Beschermingsgraad
II
Mate van slagvastheid (IK)
IK 07
Conformiteit voor buitengebruik
False
Beveiligd tegen ontploffen
False
Diameter
9999 in
Beschermingsgraad
IP65
Modus
Permanent / niet-permanent (P/NP)
Type lamp
LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron
True
Lamphouder
Geen
Lampvermogen
4.5 W
Type melder
Niet van toepassing
Monitoringapparatuur
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale voorziening)
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Stroomcircuit
Overig
Type spanning
AC
Nominale stroom - max
16.3 mA
Nominale stroom - min
9.4 mA
Arbeidsfactor
.52
Kabelsysteem
Continuschakeling / noodschakeling
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
True
Aderdiameter
2.5
Aansluittype
Insteekverbinding
Maximaal systeemvermogen
3.6 W
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C
70000 hour
Type controllers
Stroomgestuurd apparaat met LED-regeling
Nominale spanning AC - max
240 V
Nominale spanning AC - min
220 V
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
30 °C
Nominale bedrijfstijd - min
1.5 hour
Nominale bedrijfstijd - max
1.5 hour
Autonomie
1,5 uur
Montagemethode
Opbouw/inbouw
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Type labelling
Inlegpictogram
Inclusief pictogram
False
Ingebouwde lengte
272 mm
Ingebouwde breedte
95 mm
Ingebouwde hoogte/diepte
96 mm
Aantal polen
2
Impactweerstand
IK07
Soort lamp
Armatuur voor vluchtrouteverlichting en -aanduiding
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
150 lm
Lichtstroom bij noodwerking
150 lm
Kleurtemperatuur - max
5053 K
Kleurtemperatuur - min
5053 K
Lichtverdeler
Reflector
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtrouteverlichting/-aanduiding
Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
70-79
Effectieve lichtstroom
60
Lichtstroom in stand-bymodus
60 lm
Aantal lichtkoppen
48
Geschikt voor aantal lampen
1
Herkenningsafstand
20 m
Frequentie
50/60 Hz
Hoofdaansluitklem
0,5 - 2,5 mm²
Testsysteem
CGLine+

Productspecificatie exporteren