Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Neutrale brug, laagspanning, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Productlengte/-diepte
96 mm
Hoogte van product
1.2 mm
Breedte van product
12.7 mm
Gewicht van product
6.3 g
Voldoet aan:
CE
Modelcode
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.