Document downloaden () van 20

OSD100M125

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 100 A, AC 415 V, 26 x 95 mm, gM, 100M125

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
OSD100M125
EAN
5027590505116
UPC
051712844413
Productlengte/-diepte
91 mm
Hoogte van product
27 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
81.9 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gM

Compatible fuse holder

Geschikt voor
CM100F Red spot zekeringhouder
SC100 Safeclip zekeringhouder

Product specifications

Type zekering
OSD
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Bouw
BS88

Productspecificatie exporteren