Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

OSD80
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 80 A, AC 500 V, 21 x 95 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
OSD80
EAN
5027590505130
UPC
051712840385
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
21 mm
Gewicht van product
52.85 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
Modelcode
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
CM100F Red spot zekeringhouder
SC100 Safeclip zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
80 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
74 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Type zekering
OSD

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.