Document downloaden () van 20
We make what matters work*

PB1TF
Eaton Protection Box 1 Tel@ FR

Eaton Protection Box 1 Tel@ FR, 10 A, ingang: Schuko, uitgang: (1) FR, telefoon- en internetlijn Eaton Protection

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Protection Box
Catalogusnummer
PB1TF
EAN
3553340667169
Productlengte/-diepte
98 mm
Hoogte van product
55 mm
Breedte van product
72.5 mm
Gewicht van product
0.124 kg
Voldoet aan:
MOR
CE-markering
Certificering
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11
Modelcode
Eaton Protection Box 1 Tel@ FR

Productspecificaties

Stroomonderbreker
Nee
Dwarsdoorsnede kern
0 mm²
Halogeenvrij
Nee
Vorm behuizing
Rechthoekig
Ingangsaansluiting
Protective contact (SCHUKO)
Bescherming van internet/tel.
Ja
Materiaalkwaliteit
Overig
NEMA-aanduiding
Geen
Nominale frequentie
50-60 Hz
Aantal FR-stopcontacten
1
Ampèrewaarde
10A
Fase
1-fase
Surgestroom
3000 A
Indicatortype
Kleuren LED
Aantal NEMA-uitgangen
0
Aantal uitgangen (overige)
0
Aantal USB-verbindingen
0
Verpakkingsinhoud
  • Overspanningsbeveiligingsapparaat
  • Snelstartgids
  • RJ11 telefoon-/internetkabel
Lengte netsnoer
0
RAL-nummer
9003
Aardlekschakelaar
Nee
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Overig
Schakelbaar
Ja
Transparant
Nee
Hoek van roterend centraal inzetstuk
Overig
Aantal contactdozen met aarde
1
Kleur
Zwart/wit
Aantal uitlaten
1
Bedrijfsspanning
220-250 V
Surgeclassificatie
1500 V
Bedrijfstemperatuur - max
40 °C
Bedrijfstemperatuur - min
0 °C
Montagemethode
35 mm DIN-rail
Materiaal
Kunststof
Uitgerust met:
Overspanningsbeveiliging
Zekering
LED-indicatie
Beschermingsgraad
IP20
Type
Overspanningsbeveiliging
Speciale voorzieningen
Hoogwaardig overspanningsbeveiligingsapparaat met FR uitgangen, voldoet aan IEC 61643-11, telefoon- en internetlijnbeveiliging, inclusief garantie op aangesloten apparatuur

Productspecificatie exporteren

Compliance information

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.