Eaton Protection Box 6 FR, 10 A, ingang: Schuko, uitgangen: (6) FR
| Productnaam |
Eaton Protection Box
|
| Catalogusnummer |
PB6F
|
| EAN |
3553340667183
|
| Productlengte/-diepte |
245 mm
|
| Hoogte van product |
110 mm
|
| Breedte van product |
47.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.583 kg
|
| Voldoet aan: |
MOR
CE-markering |
| Certificering |
IEC/EN 61643-11
IEC/EN 60884-1 |
| Modelcode |
Eaton Protection Box 6 FR
|
| Stroomonderbreker |
Ja
|
| Dwarsdoorsnede kern |
0 mm²
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Vorm behuizing |
Rechthoekig
|
| Ingangsaansluiting |
Protective contact (SCHUKO)
|
| Bescherming van internet/tel. |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Overig
|
| NEMA-aanduiding |
Geen
|
| Nominale frequentie |
50-60 Hz
|
| Aantal FR-stopcontacten |
6
|
| Ampèrewaarde |
10A
|
| Fase |
1-fase
|
| Surgestroom |
3000 A
|
| Indicatortype |
Kleuren LED
|
| Aantal NEMA-uitgangen |
0
|
| Aantal uitgangen (overige) |
0
|
| Aantal USB-verbindingen |
0
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Lengte netsnoer |
1.5 m
|
| RAL-nummer |
9003
|
| Aardlekschakelaar |
Nee
|
| Oppervlakteafwerking |
Mat
|
| Overspanningsbeveiliging |
Overig
|
| Schakelbaar |
Ja
|
| Transparant |
Nee
|
| Hoek van roterend centraal inzetstuk |
Overig
|
| Aantal contactdozen met aarde |
6
|
| Kleur |
Zwart/wit
|
| Aantal uitlaten |
6
|
| Bedrijfsspanning |
220-250 V
|
| Surgeclassificatie |
1500 V
|
| Onderbreking |
10 AIC
|
| Bedrijfstemperatuur - max |
40 °C
|
| Bedrijfstemperatuur - min |
0 °C
|
| Montagemethode |
Draagbaar
35 mm DIN-rail |
| Materiaal |
Kunststof
|
| Uitgerust met: |
LED-indicatie
Zekering Aan-/uit-schakelaar Overspanningsbeveiliging |
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Type |
Overspanningsbeveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
Hoogwaardig overspanningsbeveiligingsapparaat met 6 FR uitgangen, voldoet aan IEC 61643-11, inclusief garantie op aangesloten apparatuur
|