Document downloaden () van 20
We make what matters work*

PS4D

Eaton protection Strip 4 DIN, 10 A, ingang: Schuko, uitgangen: (4) Schuko

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Protection Strip
Catalogusnummer
PS4D
EAN
3553340667275
Productlengte/-diepte
264 mm
Hoogte van product
52 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
0.334 kg
Voldoet aan:
CE-markering
EAC
Certificering
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 60083
Modelcode
Eaton Protection Strip 4 DIN

Meer aanvullende specificaties

Ampèrewaarde
10A
Indicatortype
Kleuren LED
Materiaal
Kunststof
Speciale voorzieningen
Overspanningsbeveiligingsapparaat met 4 FR uitgangen, inclusief garantie op aangesloten apparatuur
Type
Overspanningsbeveiliging

Specificaties van de overspanningsbeveiliging voor stopcontacten

Hoek van roterend centraal inzetstuk
Overig
Stroomonderbreker
Ja
Kleur
Zwart
Dwarsdoorsnede kern
0 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Halogeenvrij
Nee
Vorm behuizing
Rechthoekig
Ingangsaansluiting
Protective contact (SCHUKO)
Bescherming van internet/tel.
Nee
Onderbreking
10 AIC
Materiaal
Kunststof
Materiaalkwaliteit
Overig
NEMA-aanduiding
Geen
Nominale frequentie
50-60 Hz
Aantal stopcontacten voor koudeapparaten
4
Aantal NEMA-uitgangen
0
Aantal uitlaten
4
Aantal uitgangen (overige)
4
Aantal wandcontactdozen met randaarde
4
Aantal USB-verbindingen
0
Bedrijfstemperatuur - max
40 °C
Bedrijfstemperatuur - min
0 °C
Bedrijfsspanning
220-250 V
Verpakkingsinhoud
  • Overspanningsbeveiligingsapparaat
  • Garantieblad voor aangesloten apparatuur
Lengte netsnoer
1m
RAL-nummer
7021
Aardlekschakelaar
Nee
Uitgerust met:
Overspanningsbeveiliging
Aan-/uit-schakelaar
LED-indicatie
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Overig
Schakelbaar
Ja
Transparant
Nee

Specificaties van overspanningsbeveiligingscomponenten

Montagemethode
Draagbaar
35 mm DIN-rail
Fase
1-fase

Productspecificatie exporteren