Document downloaden () van 20
We make what matters work*

PS4F
Eaton Protection Strip 4 FR

Eaton Protection Strip 4 FR, 10 A, ingang: Schuko, uitgangen: (4) FR

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Protection Strip
Catalogusnummer
PS4F
EAN
3553340667268
Productlengte/-diepte
264 mm
Hoogte van product
52 mm
Breedte van product
40 mm
Gewicht van product
0.324 kg
Voldoet aan:
CE-markering
MOR
Certificering
IEC/EN 60083
IEC/EN 60884-1
Modelcode
Eaton Protection Strip 4 FR

Meer aanvullende specificaties

Ampèrewaarde
10A
Indicatortype
Kleuren LED
Materiaal
Kunststof
Speciale voorzieningen
Overspanningsbeveiligingsapparaat met 4 Schuko (DIN) uitgangen, inclusief garantie op aangesloten apparatuur
Type
Overspanningsbeveiliging

Specificaties van de overspanningsbeveiliging voor stopcontacten

Hoek van roterend centraal inzetstuk
Overig
Stroomonderbreker
Ja
Kleur
Zwart
Dwarsdoorsnede kern
0 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Halogeenvrij
Nee
Vorm behuizing
Rechthoekig
Ingangsaansluiting
Protective contact (SCHUKO)
Bescherming van internet/tel.
Nee
Onderbreking
10 AIC
Materiaal
Kunststof
Materiaalkwaliteit
Overig
NEMA-aanduiding
Geen
Nominale frequentie
50-60 Hz
Aantal NEMA-uitgangen
0
Aantal uitlaten
4
Aantal uitgangen (overige)
0
Aantal contactdozen met aarde
4
Aantal FR-stopcontacten
4
Aantal USB-verbindingen
0
Bedrijfstemperatuur - max
40 °C
Bedrijfstemperatuur - min
0 °C
Bedrijfsspanning
220-250 V
Verpakkingsinhoud
  • Overspanningsbeveiligingsapparaat
  • Garantieblad voor aangesloten apparatuur
Lengte netsnoer
1m
RAL-nummer
7021
Aardlekschakelaar
Nee
Uitgerust met:
LED-indicatie
Aan-/uit-schakelaar
Overspanningsbeveiliging
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Overig
Schakelbaar
Ja
Transparant
Nee

Specificaties van overspanningsbeveiligingscomponenten

Montagemethode
Draagbaar
35 mm DIN-rail
Fase
1-fase

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.