Eaton Moeller series xEffect - PXS24 elektronische beveiligingsmodule. Elektronische overstroombeveiliging voor 24V DC, vast 13A met trip-signaal uit-, stuuringang, z aansluitklemmen
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - PXS24 stroombewakingsrelais
|
Catalogusnummer |
PXS24S13A002
|
EAN |
9010238011274
|
UPC |
786689167585
|
Productlengte/-diepte |
127 mm
|
Hoogte van product |
93 mm
|
Breedte van product |
18 mm
|
Gewicht van product |
0.118 kg
|
Voldoet aan: |
UL508
CE RoHS conform |
Certificering |
EN45545-2
IEC 61373 |
Modelcode |
PXS24S-e13/F/ORT
|
Kenmerken |
Aus = Kanal nicht in Betrieb
Grün = OK; Rot = Ausgelöst Zweifarbig |
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
Type elektrische aansluiting |
Steekverbinding
|
Speciale voorzieningen |
|
Type |
Automatisierungstechnik 24V
|
Ampèrewaarde |
13 A
|
Voltage-classificatie |
24 VDC (15 VDC - 30 VDC)
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
2,1 W
|
Montagemethode |
Klikmontage op DIN-rail (EN 60715)
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Type spanning |
DC
|
Type rail |
LINE (+) en GND (-); max 60 A in diverse lengtes tot 1 m
|
Aantal kanalen |
1
|
Type contactklem |
Push-in klemmen
|
Type tekstveld |
17,5 mm x 6 mm
|
Instelbare bekrachtigingstijd inschakelvertraging - min |
0 s
|
Instelbare uitschakelvertragingstijd - min |
0 s
|
Stroommeting - max |
16.9 A
|
Stroommeting - min |
0 A
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Toegestane bekrachtigingstijd inschakelvertraging - max |
0 s
|
Toegestane uitschakelvertragingstijd - max |
0 s
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
100 °C
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-40 °C
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
30 V
|
Functies |
DC-spanning overstroom
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
15 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) vast |
13 A
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
13 A
|
Uitschakeltijd voor elektronische uitschakeling |
80 ms
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
-30° C - 55° C
|
Bescherming |
elektronisch
|
Capacitieve belasting |
Tot 20,000 µF
|
Uitgangsklemmen |
3x LOAD (+) und 3x GND (-)
|
Uitschakeling overbelastingsstroom en kortsluitstroom |
Type 1,3 x IN met actieve stroombegrenzing
|
Aansluitvermogen |
4 mm² (massief)
2,5 mm² (flexibel met adereindhulzen) |
Type stroom |
DC
|
Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
Spanningstype van bedrijfsspanning |
DC
|
Nominale schakelstroom |
13 A
|
Voedingsspanning bij DC - min |
15 V
|
Voedingsspanning bij DC - max |
30 V
|
Bedrijfsspanning bij DC - min |
15 V
|
Bedrijfsspanning bij DC - max. |
30 V
|