Document downloaden () van 20

RSFB208

Zekeringtoebehoren, zekeringbank, laagspanning, 20 A, AC 660 V, BS, 8-voudige RS20, volledig ommanteld, zekeringelementen NITD NIT

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
RSFB208
EAN
5996516025451
UPC
051712419208
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
136 mm
Breedte van product
323 mm
Gewicht van product
1830 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
20A

Productspecificatie

Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren