Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

RST20HWH

Eaton Bussmann series zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, frontaansluiting, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
RST20HWH
EAN
5027590507103
Productlengte/-diepte
27.1 mm
Hoogte van product
54.1 mm
Breedte van product
79.1 mm
Gewicht van product
136 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
CSA

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A

Productspecificaties

Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.