| Productnaam |
Eaton RoundTech MR SC accessoires
|
| Catalogusnummer |
RT2R-BAT3
|
| EAN |
3660191813109
|
| Productlengte/-diepte |
70 mm
|
| Hoogte van product |
19 mm
|
| Breedte van product |
38 mm
|
| Gewicht van product |
0.087 kg
|
| Voldoet aan: |
CE marking
|
| Modelcode |
BATTERY ROUNDTECH LIFEPO 3.2V/3.0AH
|
| Omgevingstemperatuur - min |
0 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
45 °C
|
| Accupack |
True
|
| Capaciteit |
3000 mAh
|
| Droog |
False
|
| IEC-indicatie |
Overig
|
| Model |
Lithium
|
| Aantal cellen |
2
|
| Overige aanduidingen |
Overig
|
| Kunststof behuizing |
False
|
| Indicatie afmeting |
Overig
|
| Hoogte inclusief pool |
19 mm
|
| Nominale spanning |
3.2 V
|