Document downloaden () van 20
We make what matters work*

RT2R2EC4ICGL3H
Model Code: RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3H IP43

Eaton Roundtech Medium inbouw vluchtroute 20 m plafond CGLine+ 4I P 3U IP43

General specifications

Productnaam
Eaton RoundTech MR EC SC Emergency luminaire
Catalogusnummer
RT2R2EC4ICGL3H
EAN
3660191812553
Productlengte/-diepte
233 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
187 mm
Gewicht van product
0.512 kg
Certificering
CE
Modelcode
RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3H IP43

Productspecificaties

Accuspanning
3.2 V
Aantal accucellen
1
Accukwaliteit
Lithium-ion
Gloeidraadtest
850 °C
Toegestane omgevingstemperatuur - Min.
5 °C
Toegestane omgevingstemperatuur - Max.
45 °C
Beschermingsgraad
II
Conformiteit voor buitengebruik
False
Beveiligd tegen ontploffen
False
Diameter
110 mm
Beschermingsgraad
IP43
Modus
Permanent (M)
Type lamp
Led niet uitwisselbaar
Met lichtbron
True
Lamphouder
Geen
Type melder
Dubbelzijdig
Monitoringapparatuur
Veiligheidsmodule voor monitoring (centrale systemen)
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Type spanning
AC
Zichtbaar vermogen bij bedrijf
3.2 VA
Arbeidsfactor
0.6
Kabelsysteem
Continuschakeling / noodschakeling
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
True
Beschermde reservepolariteit
False
Aderdiameter
2.5
Aansluittype
Steekverbinding
Maximaal systeemvermogen
2 W
Nominale levensduur L70/B10 bij 25 °C
54000 hour
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C
54000 hour
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C
54000 hour
Nominale spanning AC - max
230 V
Nominale spanning AC - min
230 V
Nominale bedrijfstijd - min
3 hour
Nominale bedrijfstijd - max
3 hour
Autonomie
3
Montagemethode
Opbouw / inbouw
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Beperkte oppervlaktemperatuur
False
Type labelling
Inlegpictogram
Inclusief pictogram
True
Ingebouwde lengte
200 mm
Ingebouwde breedte
110 mm
Ingebouwde hoogte/diepte
200 mm
Inbouwdiameter
64 mm
Aantal polen
2
Buitenkantdiameter
110 mm
Impactweerstand
IK04
Soort lamp
Armatuur voor vluchtroute-aanduiding
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
40 lm
Kleurtemperatuur - max
6500 K
Kleurtemperatuur - min
6500 K
Lichtverdeler
Diffusorlens/-optiek/-paneel
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtroute-aanduiding
Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
80
Lichtstroom in stand-bymodus
100 lm
Aantal lichtkoppen
1
Geschikt voor aantal lampen
1
Herkenningsafstand
20 m
Aansluitklem data
0,5 - 2,5 mm²
Frequentie
50/60 Hz
Hoofdaansluitklem
0,5 - 2,5 mm²
Aantal leds
16
Vorm
Overig
Totale lengte
227 mm
Toepassing
Conform EN 1838
Testsysteem
CGLine+

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.