Document downloaden () van 20
We make what matters work*

RT2RSO150SA1H
RTECH MR SO SA 150 NM 1H IP44

Eaton RoundTech medium inbouw noodverlichting open SA 150 NP 1 uur IP44

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton RoundTech MR SC accessoires
Catalogusnummer
RT2RSO150SA1H
EAN
3660191812089
Productlengte/-diepte
220 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
195 mm
Gewicht van product
0.279 kg
Certificering
CE marking
CE
Modelcode
RTECH MR SO SA 150 NM 1H IP44

Productspecificaties

Accuspanning
3.2 V
Aantal accucellen
1
Accukwaliteit
Lithium-ion
Gloeidraadtest
850 °C
Toegestane omgevingstemperatuur - Min.
5 °C
Toegestane omgevingstemperatuur - Max.
45 °C
Beschermingsgraad
II
Conformiteit voor buitengebruik
False
Beveiligd tegen ontploffen
False
Diameter
110 mm
Beschermingsgraad
IP44
Modus
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Type lamp
Led niet uitwisselbaar
Met lichtbron
Yes
Lamphouder
Geen
Type melder
Niet van toepassing
Monitoringapparatuur
Geen
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Type spanning
AC
Zichtbaar vermogen bij bedrijf
0.6 VA
Arbeidsfactor
0.5
Kabelsysteem
Paraatschakeling
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
No
Beschermde reservepolariteit
False
Energieklasse
A
Aderdiameter
2.5
Aansluittype
Schroefaansluiting
Maximaal systeemvermogen
0.3 W
Nominale levensduur L70/B10 bij 25 °C
60600 hour
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C
60600 hour
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C
60600 hour
Type controllers
Stroomgestuurd apparaat met led-regeling
Type bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nominale spanning AC - max
230 V
Nominale spanning AC - min
230 V
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Nominale bedrijfstijd - min
1 hour
Nominale bedrijfstijd - max
1 hour
Autonomie
1
Geschikt voor stand-by-schakeling
Nee
Geschikt voor continu circuit
Nee
RAL-nummer (vergelijkbare) behuizing
9003
Montagemethode
Opbouw / inbouw
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Beperkte oppervlaktemperatuur
False
Type labelling
Overig
Inclusief pictogram
No
Ingebouwde lengte
200 mm
Ingebouwde breedte
110 mm
Ingebouwde hoogte/diepte
200 mm
Inbouwdiameter
64 mm
Aantal polen
2
Buitenkantdiameter
110 mm
Impactweerstand
IK05
Soort lamp
Armatuur voor vluchtroute- en ruimteverlichting
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
150 lm
Kleurtemperatuur - max
5700 K
Kleurtemperatuur - min
5700 K
Lichtverdeler
Focuslens
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtrouteverlichting
Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
70
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
No
Lichtstroom in stand-bymodus
60 lm
Aantal lichtkoppen
1
Geschikt voor aantal lampen
1
Aansluitklem data
0,5 - 2,5 mm²
Frequentie
50/60 Hz
Hoofdaansluitklem
0,5 - 2,5 mm²
Aantal leds
4
Vorm
Rond
Toepassing
Overig
Testsysteem
Geen testsysteem
Met afstandsbediening
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Bewakingssysteem noodfunctie
Testknop
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Stroomverbruik in beveiligingsmodus
0.3 W
Type lithium-ionbatterij
Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)
Met verwarmingselement voor batterij
Nee
Aansluitbare aderdiameter - min
0.5 mm²
Lichtstroom in beveiligingsmodus
150 lm
Aansluitbare aderdiameter - max
2.5 mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.