Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC20BH
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Zekeringaccessoire, zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, Railsysteem/frontaansluiting, zekeringelement SSD, BS88-2, Optionele toebehoren koperen verbindingen, afsluitbare elementen en adapterhouders

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC20BH
EAN
5027590508520
UPC
051712419383
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
71 mm
Gewicht van product
132 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Compatibele zekering

Type zekering
SSD

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
20A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Railsysteem/frontaansluiting
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren