Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC20H
SAFECLIP FRONT CONNECTED BLACK

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, frontaansluiting, zwart, zekeringelement SSD, BS88-2, optionele toebehoren koperen verbindingen, afsluitbare elementen en adapterhouders

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC20H
EAN
5027590508537
UPC
051712419390
Productlengte/-diepte
47 mm
Hoogte van product
71 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
86.7 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
SAFECLIP FRONT CONNECTED BLACK

Compatibele zekering

Type zekering
SSD

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
20A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Frontaansluiting
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren