Document downloaden () van 20

SC20HGN

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, frontaansluiting, Groen, zekeringelement SSD, BS88-2, optionele toebehoren koperen verbindingen, afsluitbare elementen en adapterhouders

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC20HGN
EAN
5027590508544
UPC
051712419406
Productlengte/-diepte
71 mm
Hoogte van product
47 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
94.8 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
20A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Productspecificatie

Model
Safeclip
Verbinding
Frontaansluiting
Aantal polen
Enkelpolig

Zekering compatibel met Bussmann series

Type zekering
SSD

Productspecificatie exporteren