Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC20P
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, achteraansluiting, zwart, zekeringelement SSD, BS88-2, optionele toebehoren koperen verbindingen, afsluitbare elementen en adapterhouders

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC20P
EAN
5027590508810
UPC
051712419420
Productlengte/-diepte
87 mm
Hoogte van product
71 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
96.7 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Compatible fuse

Type zekering
SSD

Electrical data

Ampèrewaarde
20A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Product specifications

Verbinding
Achter aangesloten stift
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren