Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC32BH
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Railmontage, frontaansluiting, zwart, zekeringelement NSD, BS88-2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC32BH
EAN
5027590508964
UPC
051712419451
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
101.3 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Compatibele zekering

Type zekering
NSD

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Railsysteem/frontaansluiting
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren