Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC32H/D
Model Code: SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

Zekeringaccessoire, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, frontaansluiting, Zwart, zekeringelement NSD, BS88-2

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC32H/D
EAN
5027590509053
UPC
051712392655
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
52 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
96.7 g
Voldoet aan:
CE
Certificering
Niet van toepassing
Modelcode
SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

Compatibele zekering

Type zekering
NSD

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Front
Frontaansluiting
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.