Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC32P
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, achteraansluiting, zwart, zekeringelement NSD, BS88-2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC32P
EAN
5027590509305
UPC
051712392662
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
87 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
133.1 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Compatible fuse

Type zekering
NSD

Electrical data

Ampèrewaarde
32 A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Product specifications

Verbinding
Achter aangesloten stift
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren