Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SC32PWH
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Zekeringtoebehoren, zekeringhouder, laagspanning, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, achteraansluiting, wit, zekeringelement NSD, BS88-2, optionele toebehoren koperen verbindingen, afsluitbare elementen en adapterhouders

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SC32PWH
EAN
5027590509381
UPC
051712419536
Productlengte/-diepte
81 mm
Hoogte van product
87 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
138.9 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
Modelcode
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Compatibele zekering

Type zekering
NSD

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
32 A
Nominale spanning bij AC
550 V AC

Productspecificaties

Verbinding
Achter aangesloten stift
Model
Safeclip
Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren