Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SMD2
STREET LIGHTING FUSE >2A 415V

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 2 A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
SMD2
EAN
5027590511001
Productlengte/-diepte
29 mm
Hoogte van product
16 mm
Breedte van product
16 mm
Gewicht van product
12.1 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC
Modelcode
STREET LIGHTING FUSE >2A 415V

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
2 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
straatverlichting schakelen
Verbinding
Metalen kap x metalen kap
Type zekering
SMD

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.