Document downloaden () van 20

SMD20

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 20 A, 415 V AC, 13 x 29 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
SMD20
EAN
5027590511018
Productlengte/-diepte
29 mm
Hoogte van product
16 mm
Breedte van product
16 mm
Gewicht van product
12.1 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Ampèrewaarde
20A
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Product specifications

Type zekering
SMD
Bouw
BS88

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.