Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SP20HBASE

Eaton Bussmann series British standard laagspanningszekeringhouder, laagspanning, 20 A, AC 660 V, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
SP20HBASE
EAN
5027590511131
Productlengte/-diepte
27 mm
Hoogte van product
55 mm
Breedte van product
106.4 mm
Gewicht van product
146.4 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
BS

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
20A

Productspecificaties

Aantal polen
Enkelpolig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.