Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 2A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
SSD2
|
| EAN |
5027590511766
|
| UPC |
051712841269
|
| Productlengte/-diepte |
47 mm
|
| Hoogte van product |
12 mm
|
| Breedte van product |
12 mm
|
| Gewicht van product |
11.6 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269-2 |
| Modelcode |
2A 240V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Geschikt voor |
SC20 Safeclip zekeringhouder
|
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Uitschakelvermogen |
33 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Toepassing |
straatverlichting schakelen
|
| Verbinding |
Bladeind
|
| Uitgerust met: |
Mescontacten
|
| Formaat zekering |
BS88/E1
|
| Type zekering |
SSD
|