Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

SSD25
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 25A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
SSD25
EAN
5027590511797
UPC
051712841283
Productlengte/-diepte
47 mm
Hoogte van product
12 mm
Breedte van product
12 mm
Gewicht van product
11.6 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Modelcode
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
SC20 Safeclip zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
25 A
Uitschakelvermogen
33 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
240 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
straatverlichting schakelen
Verbinding
Bladeind
Uitgerust met:
Mescontacten
Formaat zekering
BS88/E1
Type zekering
SSD

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.