Document downloaden () van 20
We make what matters work*

STARLED-012

Eaton StarLed 20 m herkenningsafstand, permanent/niet-permanent, IP42, 150 lm, algemene verlichting tot 60 lm, 1 uur autonomie, manuele test, 3 kleefbare pictogrammen (L,R,D)

General specifications

Productnaam
Eaton SafeLite emergency luminaire
Catalogusnummer
STARLED-012
EAN
3660191606404
Productlengte/-diepte
270 mm
Hoogte van product
49 mm
Breedte van product
119 mm
Gewicht van product
0.32 kg

Productspecificaties

Accukwaliteit
NiCd
Beschermingsgraad
II
Beschermingsgraad
IP42
Type lamp
LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron
True
Lamphouder
Geen
Type melder
Alleen enkelzijdig
Monitoringapparatuur
Geen
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Type spanning
AC
Arbeidsfactor
0.84
Kabelsysteem
Continuschakeling / noodschakeling
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
False
Aansluittype
Steekverbinding
Maximaal systeemvermogen
2.7 W
Nominale levensduur L70/B10 bij 25 °C
60000 hour
Type controllers
Elektronische trafo
Nominale spanning AC - max
230 V
Nominale spanning AC - min
230 V
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Nominale bedrijfstijd - min
1 hour
Nominale bedrijfstijd - max
1 hour
Montagemethode
Opbouw/inbouw
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Type labelling
Sticker
Inclusief pictogram
True
Ingebouwde lengte
270 mm
Ingebouwde breedte
119 mm
Ingebouwde hoogte/diepte
49 mm
Aantal polen
2
Impactweerstand
IK04
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
150 lm
Kleurtemperatuur - max
5053 K
Kleurtemperatuur - min
5053 K
Lichtverdeler
Reflector
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtrouteverlichting/-aanduiding
Aantal lichtkoppen
8
Geschikt voor aantal lampen
1
Herkenningsafstand
20 m

Productspecificatie exporteren

Application notes

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.