Document downloaden () van 20
We make what matters work*

STARLED-013

StarLed 20 m herkenningsafstand, permanent / niet-permanent, IP42, 150 lm, algemene verlichting tot 100 lm, 1 uur autonomie, manuele test, 3 zelfklevende pictogrammen (Links, Rechts Beneden)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton SafeLite emergency luminaire
Catalogusnummer
STARLED-013
EAN
3660191606428
Productlengte/-diepte
270 mm
Hoogte van product
49 mm
Breedte van product
119 mm
Gewicht van product
0.32 kg

Productspecificaties

Accuspanning
3.6 V
Aantal accucellen
3
Accukwaliteit
NiCd
Gloeidraadtest
850 °C
Toegestane omgevingstemperatuur - Min.
5 °C
Toegestane omgevingstemperatuur - Max.
40 °C
Beschermingsgraad
II
Mate van slagvastheid (IK)
IK 04
Conformiteit voor buitengebruik
No
Beveiligd tegen ontploffen
No
Beschermingsgraad
IP42
Modus
Permanent (P) / niet-permanent (NP)
Type lamp
Led niet uitwisselbaar
Met lichtbron
Yes
Lamphouder
Geen
Type melder
Alleen enkelzijdig
Monitoringapparatuur
Geen
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Type spanning
AC
Zichtbaar vermogen bij bedrijf
3.2 VA
Effectief vermogen bij netbedrijf
2.7 W
Arbeidsfactor
0.84
Kabelsysteem
Continuschakeling / noodschakeling
Aansluiting met afstandbediende schakelaar
No
Energieklasse
A
Aderdiameter
2.5
Aansluittype
Inteekverbinding
Maximaal systeemvermogen
2.7 W
Nominale levensduur L70/B10 bij 25 °C
60000 hour
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C
60000 hour
Type controllers
Elektronische trafo
Type bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nominale spanning AC - max
230 V
Nominale spanning AC - min
230 V
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Nominale bedrijfstijd - min
1 hour
Nominale bedrijfstijd - max
1 hour
Autonomie
1 uur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron conform EU-regelgeving 2019/2015
A
Geschikt voor stand-by-schakeling
Nee
Geschikt voor continu circuit
Nee
RAL-nummer (vergelijkbare) behuizing
9003
Montagemethode
Opbouw / inbouw
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur behuizing
Wit
Materiaal deksel
Kunststof, transparant
Beperkte oppervlaktemperatuur
No
Type labelling
Sticker
Inclusief pictogram
True
Ingebouwde lengte
270 mm
Ingebouwde breedte
119 mm
Ingebouwde hoogte/diepte
49 mm
Aantal polen
2
Impactweerstand
IK04
Soort lamp
Armatuur voor vluchtrouteverlichting en -aanduiding
Nominale lichtstroom conform IEC 62722-2-1
150 lm
Lichtstroom bij noodwerking
50 lm
Kleurtemperatuur - max
5053 K
Kleurtemperatuur - min
5053 K
Lichtverdeler
Reflector
Energieklasse van de ingebouwde lamp
A++, A+, A (led)
Functie
Vluchtrouteverlichting / -aanduiding
Lichtkleur
Wit
Color rendering index (CRI)
70-79
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur, aanduiding D
No
Aantal lichtkoppen
8
Geschikt voor aantal lampen
1
Herkenningsafstand
20 m
Frequentie
50/60 Hz
Hoofdaansluitklem
0,5 - 2,5 mm²
Productmerken
Eaton
Bedrijfsspanning - max
240 V
Bedrijfsspanning - min
220 V
Kleurtemperatuur
5053 K
Stroomverbruik netvoeding - effectief vermogen (W)
2.7 W
Stroomverbruik hoofdbediening - schijnvermogen (VA)
3.2 VA
Testsysteem
Geen testsysteem
Met afstandsbediening
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Bewakingssysteem noodfunctie
Testknop
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Stroomverbruik in beveiligingsmodus
2.7 W
Met verwarmingselement voor batterij
Nee

Productspecificatie exporteren