Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 2 A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
STD2
|
| EAN |
5027590512596
|
| UPC |
051712841313
|
| Productlengte/-diepte |
47 mm
|
| Hoogte van product |
12 mm
|
| Breedte van product |
13 mm
|
| Gewicht van product |
10.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 |
| Modelcode |
2AMP 240V AC INDUSTRIAL
|
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Uitschakelvermogen |
33 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Toepassing |
straatverlichting schakelen
|
| Verbinding |
Met bouten bevestigd
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Type zekering |
STD
|