Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

STD4
4AMP 240V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 4 A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
STD4
EAN
5027590512640
UPC
051712844635
Productlengte/-diepte
47 mm
Hoogte van product
12 mm
Breedte van product
13 mm
Gewicht van product
11.05 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
Modelcode
4AMP 240V AC INDUSTRIAL

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
4 A
Uitschakelvermogen
33 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
240 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Toepassing
straatverlichting schakelen
Verbinding
Met bouten bevestigd
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Type zekering
STD

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.