Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 6 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TBC6
|
| EAN |
5027590513203
|
| Productlengte/-diepte |
129 mm
|
| Hoogte van product |
27 mm
|
| Breedte van product |
27 mm
|
| Gewicht van product |
87.65 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Modelcode |
6A , AC 660V, DC 460 V,27x129mm LV Fuse
|
| Ampèrewaarde |
6 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Toepassing |
Algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
111 mm bevestigingsafstand
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Type zekering |
TBC
|