Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TBC63
63A, AC 660V, DC 460V, 27x129mm LV Fuse

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TBC63
EAN
5027590513210
UPC
051712525350
Productlengte/-diepte
112 mm
Hoogte van product
27 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
90.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC
Modelcode
63A, AC 660V, DC 460V, 27x129mm LV Fuse

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
63 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
Algemeen industriële toepassingen
Verbinding
111 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Type zekering
TBC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.