Foto is representatief
Download
Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 50 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
TCP50A
|
EAN |
5027590513449
|
UPC |
051712485166
|
Productlengte/-diepte |
109 mm
|
Hoogte van product |
23 mm
|
Breedte van product |
23 mm
|
Gewicht van product |
79.7 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
BS88 IEC 60269 EAC |
Ampèrewaarde |
50 A
|
Voltage-classificatie |
660 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Geschikt voor |
RS100 Red Spot zekeringhouder
|
Type zekering |
TCP
|
Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
Bouw |
BS88/A4
|