Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 80 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TFC80
|
| EAN |
5027590568876
|
| UPC |
051712392860
|
| Productlengte/-diepte |
215 mm
|
| Hoogte van product |
47 mm
|
| Breedte van product |
48 mm
|
| Gewicht van product |
90.5 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
|
| Modelcode |
80A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE
|
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Voltage-classificatie |
1500 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Uitschakelvermogen |
63 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Type zekering |
TFC
|
| Verbinding |
Bout erop
|